Interruttori scatolati Tmax XT

8/83

CODICI DI ORDINAZIONE

CONTATTI AUSILIARI - AUX

Taglia

Tipo

Fisso/Rimovibile

Estraibile

Codice

Codice

Contatti ausiliari - AUX - XT5

Versione non cablata

XT5 XT5

AUX 250V AC/DC

1SDA066422R1 1SDA066423R1

AUX 24V DC

Versione cablata

XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5

AUX-C 1Q+1SY 250V sinistra AC/DC AUX-C 1Q+1SY 250V AC/DC AUX-C 2Q+1SY 250V AC/DC AUX-C 3Q+1SY 250V AC/DC AUX-S51-C 250V AC/DC AUX-S52-C 250V AC/DC AUX-C 1Q+1SY 24V DC sinistra

1SDA104787R1 1SDA066431R1 1SDA066433R1 1SDA066434R1 1SDA066429R1 1SDA104800R1 1SDA104786R1 1SDA066446R1 1SDA066448R1 1SDA067116R1 1SDA104799R1 1SDA104784R1 1SDA104795R1

1SDA104789R1 1SDA104796R1 1SDA104798R1 1SDA104791R1 1SDA104793R1 1SDA104788R1 1SDA104797R1 1SDA104790R1 1SDA104792R1 1SDA104785R1 1SDA104794R1

AUX-C 1Q+1SY 24V DC AUX-C 3Q+1SY 24V DC

AUX-S51-C 24V DC AUX-S52-C 24V DC

AUX-C 1Q+1SY 400V AC

AUX-C 2Q 400V AC

Contatti ausiliari - AUX - XT6

Versione non cablata

XT6 XT6

AUX 250V AC/DC

1SDA066422R1 1SDA066423R1

AUX 24V DC

Versione cablata

XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6

AUX-C 1Q 1SY 250V AC/DC AUX-C 2Q+1SY 250V AC/DC AUX-C 3Q+1SY 250V AC/DC AUX-S51-C 250V AC/DC AUX-S52-C 250V AC/DC AUX-C 1Q+1SY 24V DC AUX-C 3Q+1SY 24V DC

1SDA066431R1 1SDA066433R1 1SDA066434R1 1SDA066429R1 1SDA104800R1 1SDA066446R1 1SDA066448R1 1SDA067116R1 1SDA104799R1 1SDA073750R1 1SDA073751R1 1SDA073752R1 1SDA073776R1 1SDA073777R1 1SDA104813R1 1SDA104812R1 1SDA104811R1 1SDA104810R1 1SDA073758R1 1SDA073759R1 1SDA073770R1 1SDA073771R1 1SDA104825R1 1SDA104824R1

1SDA104789R1 1SDA104796R1 1SDA104798R1 1SDA104791R1 1SDA104793R1 1SDA104788R1 1SDA104797R1 1SDA104790R1 1SDA104792R1

AUX-S51-C 24V DC AUX-S52-C 24V DC

Contatti ausiliari - AUX - XT6 XT7-XT7 M

AUX 4Q 400V AUX 4Q 24V DC

XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M

AUX 2Q 400V AC/DC + 2Q 24V DC

AUX S51 250V AUX S51 24V DC AUX 1SY 400V AUX 1SY 24V DC

XT7 XT7

XT7 (2) XT7 (2)

AUX 1S52 250V AC/DC

AUX 1S52 24V DC AUX 15Q 400V AUX 15Q 24V DC RTC 250V AC/DC

XT7-XT7 M (1) XT7-XT7 M (1)

XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M

RTC 24V DC

AUX S33 M/2 250V AC/DC

AUX S33 M/2 24V DC

1) Non compatibile con blocco meccanico sulla porta della cella o l'interblocco meccanico. Per XT7M è necessario ordinare uno dei seguenti codici: - Piastra per esecuzione fissa montata a pavimento 1SDA079783R1 - Piastra per esecuzione fissa montata a parete 1SDA079782R1 - Piastra per esecuzione estraibile 1SDA079784R1 Per XT7M in esecuzione estraibile, l’AUX 15Q funziona solo in posizione di inserito. 2) Questo contatto è disponibile solo in presenza di YU/YO2.

Powered by