SACE TMAX XT INTERRUTTORI SCATOLATI DI BASSA TENSIONE
8/84
— Codici di ordinazione accessori Segnalazione
CONTATTI AUSILIARI - AUX
Taglia
Tipo
Codice
Terminali di connessione ausiliaria XT7-XT7 M Terminali 10 pz.
1SDA073906R1
Connettore parte fissa per estraibile XT2-XT4
1 connettore per parte fissa/parte mobile di estraibile a 2 PIN per SOR/UVR fino a 400V 1 connettore per parte fissa/parte mobile di estraibile a 3 PIN per AUX fino a 400V
1SDA067213R1
1SDA067214R1
CONTATTI DI POSIZIONE AUSILIARI - AUP
Taglia
Tipo
Codice
Contatti di posizione ausiliari - AUP XT1-XT3
AUP-I – Quattro contatti inseriti 250V AC/DC AUP-I – Quattro contatti inseriti 24V DC AUP-I – Quattro contatti inseriti 250V AC/DC AUP-I – Quattro contatti inseriti 24V DC AUP-R – Due contatti estratti 250V AC/DC AUP-R – Due contatti estratti 24V DC AUP-I Kit Tre contatti inseriti 250V AC/DC AUP-I Kit Tre contatti inseriti 24V DC AUP-T Kit Un contatto di prova 250V AC/DC AUP-T Kit Un contatto di prova 24V DC AUP-R Kit Un contatto estratto 250V AC/DC AUP-R Kit Un contatto estratto 24V DC AUP-I Kit Tre contatti inseriti 250V AC/DC AUP-I Kit Tre contatti inseriti 24V DC AUP-T Kit Un contatto di prova 250V AC/DC AUP-T Kit Un contatto di prova 24V DC AUP-R Kit Un contatto estratto 250V AC/DC AUP-R Kit Un contatto estratto 24V DC
1SDA066450R1 1SDA066451R1 1SDA066450R1 1SDA066451R1 1SDA066452R1 1SDA066453R1 1SDA124687R1 1SDA124688R1 1SDA124689R1 1SDA124690R1 1SDA124691R1 1SDA124692R1 1SDA124693R1 1SDA124694R1 1SDA124695R1 1SDA124696R1 1SDA124697R1 1SDA124698R1 1SDA073763R1 1SDA073762R1
XT2-XT4
XT2-XT4 (1)
XT5
XT6
XT7-XT7 M
AUP 6 contatti 24V DC AUP 6 contatti 400V
(1) Disponibile solo per esecuzione estraibile.
CONTATTI AUSILIARI ANTICIPATI - AUE
Taglia
Tipo
Fisso/Rimovibile
Estraibile
Codice
Codice
Contatti ausiliari - AUX XT1-XT3
AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (chiuso) AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (aperto) AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (chiuso) AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (aperto) AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (chiuso)
1SDA066454R1 1SDA067118R1 1SDA066454R1 1SDA067118R1 1SDA104821R1 1SDA104823R1
XT1-XT3 XT2-XT4 XT2-XT4 XT5-XT6
1SDA066455R1 1SDA067119R1 1SDA104822R1 1SDA104823R1
XT7
AUE - Due contatti in interruttore (chiuso)
Powered by FlippingBook