Interruttori scatolati Tmax XT

8/109

CODICI DI ORDINAZIONE

MODULI DI SEGNALAZIONE

Taglia

Tipo

Codice

Moduli esterni XT2-XT4-XT5- XT7-XT7 M

Ekip Signalling 10K

1SDA074171R1 1SDA082485R1

Ekip Signalling Modbus TCP

Moduli Ekip Signalling per cartridge e XT7 XT2-XT4-XT5- XT7-XT7 M Ekip Signalling 2K-1 Ekip Signalling 2K-2

1SDA074167R1 1SDA074168R1 1SDA074169R1 1SDA085693R1 1SDA085694R1

RELT- Ekip 2K-3

Ekip Signalling 3T-1 AI - Temp PT1000 Ekip Signalling 3T-2 AI - Temp PT1000

ALTRI MODULI

Taglia

Tipo

Codice

Moduli di misura XT7-XT7 M

Modulo Ekip Measuring

1SDA105210R1 1SDA076244R1

Presa di tensione per neutro sul lato destro L1 L2 L3 N

Modulo Synchrocheck XT2-XT4-XT5- XT7-XT7 M

Ekip Synchrocheck

1SDA074183R1

Modulo interfaccia contattore XT2-XT4-XT5- XT7-XT7 M Ekip CI

1SDA105205R1

Modulo sonda di segnalazione 3T esterno XT2-XT4-XT5- XT7-XT7 M

Sonda esterna PT1000 3mt

1SDA085695R1

Taglia

Tipo

Fisso/Rimovibile

Estraibile

Codice

Codice

Micro I/O XT2-XT4 XT2-XT4

Slim Micro I/O

1SDA115512R1

1SDA115513R1

Cavo 24V e bus locale per Slim Micro I/O estraibile 1SDA117917R1* * 1SDA117917R1 è già incluso con il codice 1SDA115513R1. In caso di ordine sciolto di sganciatore Ekip Touch, Touch-Measuring, Hi-Touch per esecuzione estraibile, il codice 1SDA117917R1 è richiesto per la connessione al modulo Slim Micro I/O.

Powered by