SACE TMAX XT INTERRUTTORI SCATOLATI DI BASSA TENSIONE
8/110
— Codici di ordinazione accessori Accessori per sganciatori elettronici Ekip Touch
ALTRI MODULI
Taglia
Tipo
Codice
Opzioni per sganciatori elettrici Ekip per XT7 e XT7 M XT7-XT7 M
Uscite di tensione superiori installate internamente
1SDA074216R1 1SDA074217R1 1SDA074213R1 1SDA074214R1 1SDA074215R1 1SDA074166R1 1SDA073772R1 1SDA073768R1
XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M
Uscite di tensione installate esternamente
Predisposizione per cavi con uscite di tensione interne inferiori Predisposizione per cavi con uscite di tensione interne superiori Predisposizione per cavi con uscite di tensione esterne
XT7 M
Attuatore Ekip Com
XT7-XT7 M XT7-XT7 M
RTC Ekip 24V
AUP contatto di posizione ausiliario Ekip
Connettività Bluetooth XT2-XT4-XT5- XT7-XT7 M
Disabilitazione connettività Bluetooth
1SDA114808R1
Batteria XT2-XT4-XT5- XT7-XT7M
Batteria di ricambio per Ekip Touch/Hi-Touch
1SDA074193R1
Taglia
Tipo
Fisso
Rimovibile
Estraibile
Codice
Codice
Codice
Kit di connessione XT2-XT4
Connettore laterale 24V e bus locale per Ekip Touch
1SDA115573R1 1SDA115573R1
Connettore laterale 24V, bus locale, selettività di zona e neutro esterno per Ekip Touch Connettore laterale per sensore di neutro esterno per Ekip Touch (1)
1SDA115574R1 1SDA115574R1 1SDA115575R1
1SDA115577R1 1SDA115577R1
Connettore laterale per selettività di zona ZSI per Ekip Touch (1) 1SDA115578R1 1SDA115578R1 Kit di tensione ausiliaria 24V DC per Ekip Dip
1SDA066980R1 1SDA066980R1 1SDA066981R1 1SDA066984R1 1SDA066984R1 1SDA066985R1
Kit di connessione neutro esterno per Ekip Dip
Kit per la connessione della tensione del neutro esterno per Ekip Dip Measuring
1SDA069651R1 1SDA069651R1 1SDA069652R1
XT4
XT5
Cavo per 24V e bus locale per Ekip Touch
1SDA105207R1
Cavo per riferimento di tensione sul neutro per Ekip Touch Cavo per riferimento di corrente e tensione per sensore di neutro esterno per Ekip Touch Cavo per riferimento di corrente per sensore di neutro esterno per Ekip Dip
1SDA107391R1 1SDA107395R1 1SDA107395R1
1SDA107393R1 1SDA107393R1
1SDA107396R1 1SDA107396R1
Cavo per selettività di zona ZSI per Ekip Touch
1SDA113125R1 1SDA107397R1 1SDA107397R1
XT6
Cavo per riferimento di corrente per sensore di neutro esterno per Ekip Dip
1SDA118145R1 1SDA118145R1
(1) Se è richiesta la versione estraibile è sufficiente ordinare solo il codice 1SDA115575R1.
Powered by FlippingBook