Commutatori di bypass manuali e motorizzati Dati tecnici per OT e OTM160...800_Y_
Commutatori di bypass manuali e motorizzati
Grandezza del commutatore, OTM_
Dati in conformità allo standard IEC 60947-3 Tensione nominale di isolamento e tensione nominale di funzionamento AC20/DC20
OTM160_ OTM200_ OTM250_ OTM315_ OTM400_ OTM630_ OTM800_
Grado inquinamento 3
V
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Rigidità dielettrica
50 Hz 1 min. kV
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
Tensione nominale di tenuta ad impulso Corrente termica nominale e corrente nominale operativa AC20/DC20 ..con sezione trasversale conduttore minima Corrente nominale operativa, AC-21A
kV
/ ambiente 40°C / ambiente 40°C
All'aperto
A
160 160
200 200
250 250 120 250 250 250 250 250 250 250 250
315 315 185 315 315 315 315 315 315 315 315
400 400 240 400 400 400 400 400 400 400 400
630 630
800 800
In contenitore A
70
95
2x185
2x240
Cu
mm 2
fino a 500 V A
160 160 160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200 200 200 200
630 630 630 630 630 630 630 630
800 800 800 800 800 800 800 800
690 V
A
Corrente nominale operativa, AC-22A
fino a 500 V A
690 V
A
Corrente nominale operativa, AC-23A
fino a 415 V A
440 V 500 V 690 V
A A A A A A A
≤ 110 V
160/2 160/2 160/3 160/4
200/2 200/2 200/3 200/4
250/2 250/2 230/3 200/4
315/1 4) 315/2 4) 315/3 315/4
400/1 4) 400/2 4) 360/3 315/4
630/1 630/1 630/2
800/1 800/1 720/2 630/4 4)
Corrente nominale operativa / poli in serie, DC-21A 1)
220 V 440 V 660 V 230 V 400 V 415 V 500 V 690 V
630/4 4)
Potenza nominale operativa, AC-23A 2)
kW 45 kW 90 kW 90 kW 110 kW 160
60
75
100 160 180 220 315
132 220 230 280 400
200 355 355 400 630
250 450 450 560 800
I valori in kW sono precisi per motori asincroni standard trifase da 1500 giri/min
110 110 132 200
140 145 170 250
Potere d'interruzione nominale nella categoria AC-23
fino a 415 V A
1 280 1 280 1 280
1 600 1 600 1 600
2 000 2 000 2 000
2 520 2 520 2 520
3 200 3 200 3 200
5 040 5 040 5 040
6 400 6 400 6 400
500 V 690 V
A A
Corrente di corto circuito condizionale nominale Ip (r.m.s.) e valore (picco) îc della corrente di interruzione. La corrente di interruzione îc si riferisce ai valori elencati dai produttori di fusibili (prova monofase secondo la norma IEC60269).
Ip (r.m.s.) 80 kA, 415 V Max. grandezza fusibile OFA_
îc (picco)
kA 40,5
40,5
40,5
59
59
83,5
83,5
gG/aM A/A 355/315 355/315 355/315 500/500 500/500 800/1 000 800/1 000
Ip (r.m.s.) 100 kA, 500 V îc (picco)
kA 40,5
40,5
40,5
61,5
61,5
90
90
Max. grandezza fusibile OFA_ Ip (r.m.s.) 80 kA, 690 V Max. grandezza fusibile OFA_
gG/aM A
315/315 315/315 315/315 500/450 500/450 800/800 800/800
îc (picco)
kA 40,5
40,5
40,5
59
59
83,5
83,5
gG/aM A
355/315 355/315 355/315 500/500 500/500 800/1 000 800/1 000
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw (r.m.s.)
690 V 0,15 s kA 15 690 V 0,25 s kA 15
15 15
15 15
31 24 15 65
31 24 15 65 10
38 36 20 80 25
38 36 20 80 40
690 V 1 s
kA 8 kA 30 W 2,4
8
8
Icm (picco)4)
690 V
30
30
Potere di chiusura nominale di breve durata 3)
Peridite di potenza / polo
Con corrente nominale Numero di cicli oper. 5) Filettatura metrica diametro x lunghezza Contro-coppia richiesta Tipica per commutatori di bypass tripolari Commutatori di bypass manuali
4
6,5
6,5
Cicli
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
5 000
5 000
Durata meccanica
Grandezza bullone terminale
mm M8x25 M8x25 M8x25 M10x30 M10x30 M12x40 M12x40
Coppia di serraggio terminale
Nm 15-22
15-22
15-22 30-44 30-44
50-75
50-75
Coppia di manovra
Nm 14
14
14
32
32
54
54
Peso senza accessori
Commutatore tripolare Commutatore tetrapolare
kg
4,3
4,3
4,3
8,2
8,2
19,9
19,9
kg
5,8
5,8
5,8
11,0
11,0
26,6
26,6
1) Ulteriori valori su richiesta 2) Questi valori sono indicativi e possono variare in base al costruttore del motore 3) Durata del corto circuito >50 ms, senza protezione fusibili
4) Distanza massima dalla struttura del commutatore al più vicino supporto sbarra/cavo 150 mm 5) Ciclo operativo: O - I - O - II - O
110 | 1SCC303003C0901 | Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass
Powered by FlippingBook