Commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS, di bypass

Commutatori di bypass manuali e motorizzati Dati tecnici per comandi a motore

Commutatori di bypass motorizzati, comando a motore

Grandezza del com- mutatore

Dati in conformità allo standard IEC 60947 Tensione nominale di funzionamento Ue

160…250 220 - 240

315...400

630…800

Grado di inquinamento 3 50/60 Hz

V AC

Intervallo tensione di funzionamento

0,85 - 1,1 x Ue

90° I-0, 0-I, 0-II, II-0

220-240 V AC

s

0,4-1,0

0,4-1,0

0,4-1,0

Tempo di intervento 1)

180° I-0-II, II-0-I

220-240 V AC 220-240 V AC

s s

1,0-2,0 0,4-1,0

0,9-2,0 0,4-1,0

0,9-2,0 0,4-1,0

Tempo di trasferimento operativo 1)

180° I-II, II-I

Tempo di spegnimento quando in funzione I-II or II-I 1)

220-240 V AC 220-240 V AC 220-240 V AC 220-240 V AC

A A

0,2 1,3

0,5 2,1

0,7 2,8

Corrente nominale In 1) Corrente di spunto 1) Fusibile sovraccarico Velocità di intervento Categoria sovratensione

Tipo / In / Capacità

mA

T/315/H

T/500/H

T/1 000/H

Ciclo 0-I-0-II-0,

cicli/min

1 III 4

1

1

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp

kV kV

Rigidità dielettrica Comando a impulsi

50 Hz 1 min. Durata min. impulsi

1,5

ms

100

Terminali Cablaggio per alimentazione di tensione per Ue

PE - N - L 1,5 - 2,5

Sezione trasversale

rigido/a treccia

mm 2

Dispositivo di protezione dal corto circuito

max. MCB

A

C16

Terminale di comando (no SELV)

C - II - I - O

1,5 - 2,5

Sezione trasversale

rigido/a treccia

mm 2

Lunghezza massima cavi

m

100

Informazioni sullo stato di bloccaggio (no SELV) Maniglia agganciata o comando a motore bloccato

5A/250 V/cos ϕ =1 5A/250 V/cos ϕ =1

11-12-14 (C/O)

Comando a motore per il bloccaggio Dispositivo di protezione dal corto circuito

23-24 (NO) Max. MCB

A

C2

Grado di protezione

IP20

Temperatura di funzionamento

°C °C

-25…+55 -40…+70

Temperatura di stoccaggio e di trasporto

Altitudine max.

m

2 000

1) In condizioni nominali

Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 111

Powered by