Commutatori automatici (ATS) Dati tecnici per OTM160...400_C
Commutatori automatici (ATS)
Grandezza del commutatore, OTM_
Dati in conformità allo standard IEC 60947-3 Tensione nominale di isolamento e tensione nominale operativa AC20/DC20 1)
OTM_160_ OTM_200_ OTM_250_ OTM_315_ OTM_400_
Grado di inquinamento 3 2)
V
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Rigidità dielettrica
50 Hz 1 min.
kV kV
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
Tensione nominale di tenuta ad impulso 3) Corrente termica nominale e corrente nominale di funzionamento AC20/DC20 ..con sezione trasversale conduttore minima Corrente nominale operativa, AC-21A
/ ambiente 40°C / ambiente 40°C
All'aperto
A A
160 160
200 200
250 250 120 250 250 250 250 250 250 250 250
315 315 185 315 315 315 315 315 315 315 315
400 400 240 400 400 400 400 400 400 400 400
In contenitore
70
95
Cu
mm 2
fino a 500 V
A A A A A A A A A A A A
160 160 160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200 200 200 200
690 V
Corrente nominale operativa, AC-22A
fino a 500 V
690 V
Corrente nominale operativa, AC-23A
fino a 415 V
440 V 500 V 690 V
≤ 110 V
160/2 160/2 160/3 160/4
200/2 200/2 200/3 200/4
250/2 250/2 230/3 200/4
315/1 4) 315/2 4) 315/3 315/4
400/1 4) 400/2 4) 360/3 315/4
Corrente nominale operativa / poli in serie, DC-21A 10)
220 V 440 V 660 V 230 V 400 V 415 V 500 V 690 V
kW 45 kW 90 kW 90 kW 110 kW 160
60
75
100 160 180 220 315
132 220 230 280 400
Potenza nominale operativa, AC-23A 5) I valori in kW sono precisi per motori asincroni standard trifase da 1500 giri/min trifase da 1500 giri/min
110 110 132 200
140 145 170 250
Potere d'interruzione nominale nella categoria AC-23
fino a 415 V
A A A
1 280 1 280 1 280
1 600 1 600 1 600
2 000 2 000 2 000
2 520 2 520 2 520
3 200 3 200 3 200
500 V 690 V
I p (r.m.s.) 80 kA, 415 V
î c (picco)
kA
40,5
40,5
40,5
59
59
Corrente di corto circuito condizionale nominale I p (r.m.s.) e valore (picco) î c della corrente di interruzione. La corrente di interruzione î c si riferisce ai valori elencati dai produttori di fusibili (prova monofase secondo la norma IEC60269).
Max. grandezza fusibile OFA_
gG/aM
A/A 355/315
355/315
355/315
500/500
500/500
I p (r.m.s.) 100 kA, 500 V î c (picco)
kA
40,5
40,5
40,5
61,5
61,5
Max. grandezza fusibile OFA_
gG/aM
A
315/315
315/315
315/315
500/450
500/450
I p (r.m.s.) 80 kA, 690 V
î c (picco)
kA
40,5
40,5
40,5
59
59
Max. grandezza fusibile OFA_ gG/aM
A
355/315
355/315
355/315
500/500
500/500
Corrente nominale ammissibile di breve durata I cw (r.m.s.)
690 V 0,15 s 690 V 0,25 s
kA kA kA kA
15 15
15 15
15 15
31 24 15 65
31 24 15 65 10
690 V 1 s
8
8
8
(picco) I
690 V
30
30
30
Potere di chiusura nominale di breve durata 6)
7)
cm
Peridite di potenza / polo
Con corrente nominale Numero di cicli oper. 8) Filettatura metrica diametro x lunghezza Contro-coppia richiesta Tipica per sezionatori commutatori tripolari Gruppi di commutazione automatici
W 2,4
4
6,5
6,5
Cicli
8 000
8 000 M8x25
8 000 M8x25
8 000
8 000
Durata meccanica
Grandezza bullone terminale
mm M8x25
M10x30
M10x30
Coppia di serraggio terminale
Nm 15-22
15-22
15-22
30-44
30-44
Coppia di manovra
Nm 7
7
7
16
16
10,2 11,4
Peso senza accessori
Commutatore tripolare kg
5,7 6,4
5,7 6,4
5,7 6,4
10,2 11,4
Commutatore tetra- polare
kg
Dati in conformità allo standard IEC 60947-6-1 Classe dell'attrezzatura Corrente nominale ammissibile di breve durata I cw (r.m.s.)
PC 15
PC 15
PC 15
PC 25
PC 25
690 V 0,1 s fino a 415 V fino a 415 V
kA
Corrente nominale di funzionamento, AC-31B Corrente nominale di funzionamento, AC-33B
A A
160 160
200 200
250 250
315 315
400 400
1) Gruppi di commutazione automatici: tensione di funzionamento = max. 415 V AC per OTM_C2D_, OTM_C3D_ e OTM_C8D_ 2) Gruppi di commutazione automatici: grado di inquinamento 2 per
5) Questi valori sono indicativi e possono variare in base al costruttore del motore 6) Durata del corto circuito >50 ms, senza protezione fusibili 7) Distanza massima dalla struttura del commutatore al più vicino supporto sbarra/cavo 150 mm
8) Ciclo operativo: O - I - O - II - O 9) Categoria AC-21B, fino a 415 V 10) Ulteriori valori su richiesta
OTM_C2D_, OTM_C3D_ e OTM_C8D_ 3) Gruppi di commutazione automatici: U
imp = 6 kV per OTM_C2D_, OTM_C3D_ e OTM_C8D_
4) Categoria di utilizzo B
86 | 1SCC303003C0901 | Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass
Powered by FlippingBook