Commutatori automatici (ATS) Dati tecnici per OTM630...1600_C
Gruppi di commutazione automatici
Grandezza del commutatore, OTM_
Dati in conformità allo standard IEC 60947-3 Tensione nominale di isolamento e tensione nominale operativa AC20/DC20 1)
OTM_630_ OTM_800_ OTM_1000_ OTM_1250_ OTM_1600_
Grado di inquinamento 3 2)
V
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Rigidità dielettrica
50 Hz 1 min.
kV 10 kV 12 A 630 A 630
10 12
10 12
10 12
10 12
Tensione nominale di tenuta ad impulso 3) Corrente termica nominale e corrente nominale di funzionamento AC20/DC20 ..con sezione trasversale conduttore minima Corrente nominale operativa, AC-21A
/ ambiente 40°C / ambiente 40°C
All'aperto
800 800
1 000
1 250
1 600
In contenitore
2x185
2x240
2x300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2x400 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
2x500 1 600 1 600 1 600 1 600 1 250 1 250 1 250 1 250
Cu
mm 2
fino a 500 V
A 630 A 630 A 630 A 630 A 630 A 630 A 630 A 630
800 800 800 800 800 800 800 800
690 V
Corrente nominale operativa, AC-22A
fino a 500 V
690 V
Corrente nominale operativa, AC-23A
fino a 415 V
440 V 500 V 690 V
≤ 110 V
A 630/1 A 630/1 A 630/2 A 630/4 4) kW 200 kW 355 kW 355 kW 400 kW 630 A 5 040 A 5 040 A 5 040
800/1 800/1 720/2 630/4 4)
Corrente nominale operativa / poli in serie, DC-21A 10)
220 V 440 V 660 V 230 V 400 V 415 V 500 V 690 V
Potenza nominale operativa, AC-23A 5) I valori in kW sono precisi per motori asincroni standard trifase da 1500 giri/min trifase da 1500 giri/min
250 450 450 560 800
315 560 560 710
400 710 710 900
400 710 710 900
1 000
1 200
1 200
Potere d'interruzione nominale nella categoria AC-23
fino a 415 V
6 400 6 400 6 400
10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 10 000
500 V 690 V
I p (r.m.s.) 80 kA, 415 V
î c (picco)
kA 83,5
83,5
100
100
100
Corrente di corto circuito condizionale nominale I p (r.m.s.) e valore (picco) î c della corrente di interruzione. La corrente di interruzione î c si riferisce ai valori elencati dai produttori di fusibili (prova monofase secondo la norma IEC60269).
Max. grandezza fusibile OFA_ gG/aM
A/A 800/1 000 800/1 000 1 250/1 250 1 250/1 250 1 250/1 250
I p (r.m.s.) 100 kA, 500 V
î c (picco)
kA 90
90
106
106
106
Max. grandezza fusibile OFA_ gG/aM
A 800/800
800/800
1 250/1 250 1 250/1 250 1 250/1 250
I p (r.m.s.) 80 kA, 690 V
î c (picco)
kA 83,5
83,5
Max. grandezza fusibile OFA_ gG/aM
A 800/1 000 800/1 000
Corrente nominale ammissibile di breve durata I cw (r.m.s.)
690 V 0,15 s 690 V 0,25 s
kA 38 kA 36 kA 20 kA 80 W 25
38 36 20 80 40
50 50 50 92 19
50 50 50 92 29
50 50 50 92 48
690 V 1 s
(picco) I
690 V
Potere di chiusura nominale di breve durata 6)
7)
cm
Peridite di potenza / polo
Con corrente nominale Numero di cicli oper. 8) Filettatura metrica diametro x lunghezza Contro-coppia richiesta Tipica per sezionatori commutatori tripolari Gruppi di commutazione automatici
Cicli
5 000
5 000
3 000
3 000
3 000
Durata meccanica
Grandezza bullone terminale
mm M12x40
M12x40
M12x60
M12x60
M12x60
Coppia di serraggio terminale
Nm 50-75
50-75
50-75
50-75
50-75
Coppia di manovra
Nm 27
27
78
78
78
Peso senza accessori
Commutatore tripolare kg 17,5
17,5 20,4
42 50
42 50
44 52
Commutatore tetra- polare
kg 20,4
Dati in conformità allo standard IEC 60947-6-1 Classe dell'attrezzatura Corrente nominale ammissibile di breve durata I cw (r.m.s.)
PC
PC 38
PC 50
PC 50
PC 50
690 V 0,1 s fino a 415 V fino a 415 V
kA 38 A 650 A 650
Corrente nominale di funzionamento, AC-31B Corrente nominale di funzionamento, AC-33B
720 650
1 000 1 000
1 250 1 000
1 600 1 000
1) Gruppi di commutazione automatici: tensione di funzionamento = max. 415 V AC per OTM_C2D_, OTM_C3D_ e OTM_C8D_ 2) Gruppi di commutazione automatici: grado di inquinamento 2 per
5) Questi valori sono indicativi e possono variare in base al costruttore del motore 6) Durata del corto circuito >50 ms, senza protezione fusibili 7) Distanza massima dalla struttura del commutatore al più vicino supporto sbarra/cavo 150 mm
8) Ciclo operativo: O - I - O - II - O 9) Categoria AC-21B, fino a 415 V 10) Ulteriori valori su richiesta
OTM_C2D_, OTM_C3D_ e OTM_C8D_ 3) Gruppi di commutazione automatici: U
imp = 6 kV per OTM_C2D_, OTM_C3D_ e OTM_C8D_
4) Categoria di utilizzo B
Sezionatori commutatori manuali, motorizzati, automatici ATS e commutatori di bypass | 1SCC303003C0901 | 87
Powered by FlippingBook