Interruttori magnetotermici differenziali DS201

I NTERRUTTOR I MAGNETOTERMI CI DI FFERENZ I AL I DS201

4

— Interruttori magnetotermici differenziali Caratteristiche tecniche DS201

— Caratteristiche tecniche

DS201 L

Norme di riferimento

IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

Caratteris- tiche elettriche

Tipo (forma d‘onda della corrente di dispersione rilevata)

A - AC - APR

Poli

1P + N

Corrente nominale In Sensibilità nominale I∆n Tensione nominale Ue Tensione di isolamento Ui Categoria di sovratensione Grado di inquinamento

A A V V

6 ≤ In ≤ 32

0.01 - 0.03 - 0.3

230-240 500 V c.a

III

2

Tensione di funzionamento del tasto di test Ut

V

110 (170 per 30mA) - 264

Frequenza nominale

Hz

50/60 4500

Potere di interruzione nominale estremo secondo IEC/EN 61009-1 Icn Potere di interruzione nominale estremo secondo IEC/EN 60947-2 estremo Icu

A

kA kA

6

di servizio Ics

4.5

Potere di interruzione differenziale nominale Potere di interruzione differenziale nominale Tensione nominale di tenuta a impulso (1,2/50) Uimp Tensione di prova dielettrica a freq. ind. per 1 min.

I∆m I∆m

A A

4500 4500

kV kV

4 kV

2.5 kV (50 / 60Hz, 1 min.)

Caratteristica sganciatore magnetotermico

B: 3 In ≤ In ≤ 5 In C: 5 In ≤ In ≤ 10 In K: 10 In ≤ In ≤ 14 In

■

Classe di limitazione energetica secondo IEC/EN 61009-1 Resistenza alla corrente impulsiva. Amp. di picco (onda 8/20)

3

A

3000 per versione APR

Caratteris- tiche meccaniche

Involucro

Gruppo d’isolamento I - II, RAL 7035 Gruppo d’isolamento II, nera piombabile in posizione ON-OFF indicatori di posizione dei contatti (verde/rosso)

Leva di comando

CPI

Indicatore sgancio differenziale Numero manovre elettriche Numero manovre meccaniche

indicatore di intervento differenziale (blu)

manovre manovre

10000 20000

Grado di protezione

involucro terminali

IP4X IP2X

Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6

25g - 2 urti - 13ms

0.1 mm o 1 g - 20 cicli a 5…150…5 Hz 28 cicli con 55°C/90-96% e 25°C/95-100%

Condizioni ambientali (calore umido) secondo IEC/EN 60068-2-30 Temperatura di riferimento per l‘impostazione dell‘elemento termico

°C/RH

°C °C °C

30

Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35 °C)

-25…+55 -40…+70

Temperatura di stoccaggio

Installazione

Tipo morsetto

superione / inferiore superione / inferiore superione / inferiore superione / inferiore

morsetto cilindrico bidirezionale superiore e inferiore (protetto dagli urti)

Dimensione morsetto per cavi

mm 2

25/25

Dimensione morsetto per barrette di collegamento

mm 2

10/10

Copia di serraggio

Nm

2.8

Lunghezza cavo sguainato

mm

12

Fissaggio

su guida DIN EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo rapido a scatto

Posizione di montaggio

qualsiasi

Alimentazione

dall‘alto e dal basso

Dimensioni e pesi Accoppia- mento con elementi ausiliari

Dimensioni (H x P x L)

mm

85 x 69 x 35

Peso

g

200

Abbinabile con

Contatto ausiliario

sì sì sì sì sì sì sì

Contatto di segnalazione/ausiliario Bobina di sgancio a alancio di corrente

Contatto ausiliario sottoposto Bobina di minima tensione Bobina di massima tensione

Comando motorizzato

Powered by