SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
102
— Canali in Sendzimir H 75
— Canali in metallo verniciato blu elettrico H 75 – IP40*
Codice ordine Codice ABB
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura
Confezione
08401 08402 08403 08404 08405 08411 08412 08413 08414 08415 08421 08422 08423 08424 08425
M08401 M08402 M08403 M08404 M08405 M08411 M08412 M08413 M08414 M08415 M08421 M08422 M08423 M08424 M08425
75
1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
4 4 4 2 2 8 8 8 4 4
100 150 200 300
75
1SLC80224F0001 1SLC80224F0001
100 150 200 300
75
12 12 12
100 150 200 300
6 6
* Il grado di protezione IP40 si riferisce al canale completo di coperchio
— Canali forati in metallo zincato H 75 – IP20*
Codice ordine Codice ABB
Base (mm) Lunghezza (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07171 07172 07173 07174 07175 07176 07177 07181 07182 07183 07184 07185 07186 07187
M07171 M07172 M07173 M07174 M07175 M07176 M07177 M07181 M07182 M07183 M07184 M07185 M07186 M07187
75
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
16 16 16 12 12 12
100 150 200 300 400 500
8
1SLC80031F0001
75
24 24 24 18 18 18 12
100 150 200 300 400 500
* Il grado di protezione IP20 si riferisce al canale completo di coperchio
Dimensioni di ingombro pag. 252-259
Powered by FlippingBook