Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO

103

— Coperchio zincato per canali IP40/IP20

Codice ordine Codice ABB

Base (mm) Lunghezza (mm)

Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato

Confezione

07221 07222 07223 07224 07225 07231 07232 07233 07234 07235 07236 07237 07241 07242 07243 07244 07245 07246 07247

M07221 M07222 M07223 M07224 M07225 M07231 M07232 M07233 M07234 M07235 M07236 M07237 M07241 M07242 M07243 M07244 M07245 M07246 M07247

75

1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

16 16 16 12 12 32 32 32 24 24 20

100 150 200 300

75

1SLC80225F0001 1SLC80224F0001

100 150 200 300 400 500

16

75

48 48 48 36 36 30 24

100 150 200 300 400 500

— Coperchio verniciato grigio RAL 7035 per canali IP40*

Codice ordine Codice ABB 1SL7261A00 1SL7261A00 1SL7262A00 1SL7262A00 1SL7263A00 1SL7263A00 1SL7264A00 1SL7264A00 1SL7265A00 1SL7265A00 1SL7271A00 1SL7271A00 1SL7272A00 1SL7272A00 1SL7273A00 1SL7273A00 1SL7274A00 1SL7274A00 1SL7275A00 1SL7275A00 1SL7281A00 1SL7281A00 1SL7282A00 1SL7282A00 1SL7283A00 1SL7283A00 1SL7284A00 1SL7284A00 1SL7285A00 1SL7285A00

Base (mm) Lunghezza (mm)

Finitura

Confezione

75

1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 1000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 2000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035 3000 Grigio RAL 7035

12 12 12

100 150 200 300

6 6

75

24 24 24 12 12 36 36 36 18 18

1SLC80226F0001

100 150 200 300

75

100 150 200 300

* Il grado di protezione IP40 si riferisce ai canali con coperchio montato

Dimensioni di ingombro pag. 252-259

Powered by