CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
105
— Deviazione piana a 45° completa di coperchio - Complete di accessori di messa a terra coperchio.
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07311 07312 07313 07314 07315 07316 07317
M07311 M07312 M07313 M07314 M07315 M07316 M07317
75
8 8 4 4 4 2 2 8 8 4 4 4 8 8 4 4 4
100 150 200 300 400 500
Zincato
1SLC80202F0001
1SL7321A00 1SL7321A00 1SL7322A00 1SL7322A00 1SL7323A00 1SL7323A00 1SL7324A00 1SL7324A00 1SL7325A00 1SL7325A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
100 150 200 300
08501 08502 08503 08504 08505
M08501 M08502 M08503 M08504 M08505
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
75
100 150 200 300
— Deviazione piana a 45° senza coperchio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M17311 M17312 M17313 M17314 M17315 M17316 M17317
17311 17312 17313 17314 17315 17316 17317
75
8 8 4 4 4 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80202F0001
— Deviazione piana a 45° senza coperchio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M06381 M06382 M06383 M06384 M06385 M06386 M06387
06381 06382 06383 06384 06385 06386 06387
75
8 8 8 4 4 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80202F0001
Dimensioni di ingombro pag. 252-259
Powered by FlippingBook