Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

104

— Canali in Sendzimir H 75

— Coperchio verniciato blu elettrico per canali IP40

Codice ordine Codice ABB

Base (mm) Lunghezza (mm)

Finitura

Confezione

08431 08432 08433 08434 08435 08441 08442 08443 08444 08445 08451 08452 08453 08454 08455

M08431 M08432 M08433 M08434 M08435 M08441 M08442 M08443 M08444 M08445 M08451 M08452 M08453 M08454 M08455

75

1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000

Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico

12 12 12

100 150 200 300

6 6

75

24 24 24 12 12 36 36 36 18 18

1SLC80227F0001 1SLC80224F0001

100 150 200 300

75

100 150 200 300

— Cerniera in materiale plastico per coperchio

Codice ordine Codice ABB

Confezione

07854

M07854

20

1SLC80228F0001 1SLC80224F0001

Dimensioni di ingombro pag. 252-259

Powered by