SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
112
— Canali in Sendzimir H 75
— Deviazione a 45° in salita completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07411 07412 07413 07414 07415 07416 07417
M07411 M07412 M07413 M07414 M07415 M07416 M07417
75
8 6 4 4 2 2 2 8 6 4 4
100 150 200 300 400 500
Zincato
1SL7421A00 1SL7421A00 1SL7422A00 1SL7422A00 1SL7423A00 1SL7423A00 1SL7424A00 1SL7424A00 1SL7425A00 1SL7425A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
1SLC80206F0001
100 150 200 300
2
08551 08552 08553 08554 08555
M08551 M08552 M08553 M08554 M08555
75
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
8 6 4 4
100 150 200 300
2
— Deviazione a 45° in salita senza coperchio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
17411 17412 17413 17414 17415 17416 17417
M17411 M17412 M17413 M17414 M17415 M17416 M17417
75
8 6 4 4 2 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80231F0001
— Coperchio per deviazione a 45° in salita
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
06491 06492 06493 06494 06495 06496 06497
M06491 M06492 M06493 M06494 M06495 M06496 M06497
75
8 6 4 4 2 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80232F0001
Dimensioni di ingombro pag. 252-259
Powered by FlippingBook