CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
113
— Deviazione a 90° in discesa completa di coperchio - Completa di accessori di messa a terra coperchio.
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
07451 07452 07453 07454 07455 07456 07457
M07451 M07452 M07453 M07454 M07455 M07456 M07457
75
8 6 4 4 2 2 2 8 6 4 4
100 150 200 300 400 500
Zincato
1SL7461A00 1SL7461A00 1SL7462A00 1SL7462A00 1SL7463A00 1SL7463A00 1SL7464A00 1SL7464A00 1SL7465A00 1SL7465A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
100 150 200 300
1SLC80207F0001
2
08561 08562 08563
M08561 M08562 M08563
75
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
8 6 4
100 150
08564
M08564
200
Blu elettrico
4
08565
M08565
300
Blu elettrico
2
— Deviazione a 90° in discesa senza coperchio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
17451 17452 17453 17454 17455 17456 17457
M17451 M17452 M17453 M17454 M17455 M17456 M17457
75
8 6 4 4 2 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80233F0001
— Coperchio per deviazione piana a 90° in discesa
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M06511 M06512 M06513 M06514 M06515 M06516 M06517
06511 06512 06513 06514 06515 06516 06517
75
8 6 4 4 2 2 2
100 150 200 300 400 500
1SLC80234F0001
Dimensioni di ingombro pag. 252-259
Powered by FlippingBook