SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
122
— Canali in Sendzimir H 75
— Flangia per attraversamento pareti
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M07811 M07812 M07813 M07814 M07815 M07816 M07817
07811 07812 07813 07814 07815 07816 07817
75
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100 150 200 300 400 500
1SLC80254F0001
Zincato
1SL7821A00 1SL7821A00 1SL7822A00 1SL7822A00 1SL7823A00 1SL7823A00 1SL7824A00 1SL7824A00 1SL7825A00 1SL7825A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
100 150 200 300
M08751 M08752 M08753 M08754 M08755
08751 08752 08753 08754 08755
75
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
100 150 200 300
— Giunzione meccanica integrale - Garantisce la continuità elettrica. Completa di viti e dadi. Larghezza 80 mm.
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M07831 M07832 M07833 M07834 M07836 M07836 M07837
07831 07832 07833 07834 07836 07836 07837
75
48 48 36 24 24
100 150 200 300 400 500
1SLC80214F0001
8 8
Dimensioni di ingombro pag. 252-259
Powered by FlippingBook