CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
123
— Traversino per giunzioni integrali - Si fissa a scatto sul giunto integrale. Larghezza 48 mm.
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
Confezione
M07838 M07839 M07840 M07842 M07844 M07846 M07847
07838 07839 07840 07842 07844 07846 07847
75
48 48 36 24 24
100 150 200 300 400 500
1SLC80255F0001
8 8
— Giunzione meccanica semplice - Garantisce la continuità elettrica. Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Finitura
Confezione
M07829
07829
Width 80 mm
Zincato
50
1SLC80215F0001
1SLC80216F0001
— Giunzione verticale fissa a 90° - Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Finitura
Confezione
M07841
07841
Zincato
25
1SLC80256F0001
— Giunzione a snodo verticale - Ogni giunzione comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Finitura
Confezione
M07843
07843
Zincato
10
1SLC80257F0001
Dimensioni di ingombro pag. 252-259
Powered by FlippingBook