CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
125
— Giunto IP44 - Deve essere utilizzato con ogni giunzione. Completo di tutti gli elementi per il montaggio
Codice ordine Codice ABB
Per canale base (mm)
Finitura
Confezione
07866 07867 07868 07869 07870 07998 07999
M07866 M07867 M07868 M07869 M07870 M07998 M07999
75
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
12 12 12
100 150 200 300 400 500
8 8 4 4
1SLC80259F0001
1SL7861A00 1SL7861A00 1SL7862A00 1SL7862A00 1SL7863A00 1SL7863A00 1SL7864A00 1SL7864A00 1SL7865A00 1SL7865A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
12 12 12
100 150 200 300
8 8
08761 08762 08763 08764 08765
M08761 M08762 M08763 M08764 M08765
75
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
12 12 12
100 150 200 300
8 8
— Gancio a clip
Codice ordine Codice ABB
Confezione
M07890
07890
20
1SLC80261F0001
Si fissa tra coperchio e canale per aumentare la compressione della guarnizione e ottenere il grado IP44 (una clip ogni metro).
Dimensioni di ingombro pag. 252-259
Powered by FlippingBook