Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

126

— Canali in Sendzimir H 75

— Flangia di raccordo per attacchi a quadro IP44

Codice ordine Codice ABB

Per riduzioni di (mm)

Finitura

Confezione

07430 07431 07432 07433 07434 07435 07436

M07430 M07431 M07432 M07433 M07434 M07435 M07436

75

Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato

24

100 150 200 300 400 500

4 4 4 4 2 2

1SLC80262F0001

1SL7440A00 1SL7440A00 1SL7441A00 1SL7441A00 1SL7442A00 1SL7442A00 1SL7443A00 1SL7443A00 1SL7444A00 1SL7444A00

75

Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035

24 24

100 150 200 300

4 4 4

08746 08747 08748 08749 08750

M08746 M08747 M08748 M08749 M08750

75

Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico

24 24 12 12

100 150 200 300

6

— Testata di chiusura IP44 - Completa di tutti gli elementi per il montaggio.

Codice ordine Codice ABB

Per riduzioni di (mm)

Finitura

Confezione

07886 07887 07889 07896 07897 07898 07899

M07886 M07887 M07889 M07896 M07897 M07898 M07899

75

Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

100 150 200 300 400 500

1SLC80263F0001

1SL7881A00 1SL7881A00 1SL7882A00 1SL7882A00 1SL7883A00 1SL7883A00 1SL7884A00 1SL7884A00 1SL7885A00 1SL7885A00

75

Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035

100 150 200 300

08781 08782 08783 08784 08785

M08781 M08782 M08783 M08784 M08785

75

Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico

100 150 200 300

Dimensioni di ingombro pag. 252-259

Powered by