Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO

127

— Guarnizione autoadesiva

Codice ordine Codice ABB

Materiale

Confezione

M07888

07888

Neoprene

20

1SLC80265F0001

Da fissare sul coperchio del canale e sul coperchio degli accessori (dim. 2x7 mm).

— Profilo separatore

Codice ordine Codice ABB

Materiale

Confezione

44040 07855

M440400000

Plastica *

2000 2000

52 20

M07855

Metallo zincato **

1SLC80266F0001

* Si fissa a scatto tramite art. 07852 ** Si fissa sul fondo del canale tramite viti o adesivo

— Elemento di fissaggio - Per profili separatori in plastica e fascette.

Codice ordine Codice ABB

Materiale

Confezione

M078520000

07852

Tecnopolimero

20

1SLC80267F0001

Si fissa con 2 viti sul fondo dei canali o delle passerelle

Dimensioni di ingombro pag. 252-259

Powered by