Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

132

— Passerelle a traversini H 60

— Deviazione piana a 45°

Codice ordine Codice ABB

Base passerella (mm) Finitura

Confezione

Base 09480 09481 09482 09483 09484 09485

M09480 M09481 M09482 M09483 M09484 M09485 M09510 M09511 M09512 M09513 M09514 M09515

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80277F0001

Coperchio 09510

09511 09512 09513 09514 09515

1SLC80278F0001

— Derivazione piana a “T”

Codice ordine Codice ABB

Base passerella (mm) Finitura

Confezione

Base 09520 09521 09522 09523 09524 09525

M09520 M09521 M09522 M09523 M09524 M09525 M09550 M09551 M09552 M09553 M09554 M09555

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80279F0001

Coperchio 09550

09551 09552 09553 09554 09555

1SLC80280F0001

— Derivazione piana ad incrocio

Codice ordine Codice ABB

Base passerella (mm) Finitura

Confezione

Base 09560 09561 09562 09563 09564 09565

M09560 M09561 M09562 M09563 M09564 M09565 M09590 M09591 M09592 M09593 M09594 M09595

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80281F0001

Coperchio 09590

09591 09592 09593 09594 09595

1SLC80282F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 260-270

Powered by