CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
133
— Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Finitura
Confezione
09600 09601 09602 09603 09604 09605
M09600 M09601 M09602 M09603 M09604 M09605
100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1
1SLC80283F0001
Per la copertura usare coperchi rettilinei
— Deviazione in salita 90°
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Finitura
Confezione
Base 09962 09963 09964 09965 09966 09967
M09962 M09963 M09964 M09965 M09966 M09967 M09920 M09921 M09922 M09923 M09924 M09925
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80284F0001
Coperchio 09920
09921 09922 09923 09924 09925
1SLC80285F0001
— Deviazione in discesa 90°
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Finitura
Confezione
Base 09980 09981 09982 09983 09984 09985
M09980 M09981 M09982 M09983 M09984 M09985 M09941 M09942 M09943 M09944 M09945 M09946
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80286F0001
Coperchio 09941
09942 09943 09944 09945 09946
1SLC80287F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook