Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO

139

— Passerelle a traversini

Codice ordine Codice ABB

Base passerella (mm) Lunghezza (mm) Finitura

Confezione

09410 09411 09412 09413 09414 09415

M09410 M09411 M09412 M09413 M09414 M09415

100 200 300 400 500 600

3000 3000 3000 3000 3000 3000

GAC GAC GAC GAC GAC GAC

3 3 3 3 3 3

1SLC80033F0001

— Coperchio con aggancio a scatto

Codice ordine Codice ABB

Base passerella (mm) Lunghezza (mm) Finitura

Confezione

09430 09431 09432 09433 09434 09435

M09430 M09431 M09432 M09433 M09434 M09435

100 200 300 400 500 600

1500 1500 1500 1500 1500 1500

GAC GAC GAC GAC GAC GAC

3 3 3 3 3 3

1SLC80274F0001

— Deviazione piana a 90°

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09450 09451 09452 09453 09454 09455

M09450 M09451 M09452 M09453 M09454 M09455 M09470 M09471 M09472 M09473 M09474 M09475

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80275F0001

Coperchio 09470

09471 09472 09473 09474 09475

1SLC80276F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 260-270

Powered by