Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

140

— Passerelle a traversini H 100

— Deviazione piana a 45°

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09490 09491 09492 09493 09494 09495

M09490 M09491 M09492 M09493 M09494 M09495 M09510 M09511 M09512 M09513 M09514 M09515

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80277F0001

Coperchio 09510

09511 09512 09513 09514 09515

1SLC80278F0001

— Derivazione piana a “T”

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09530 09531 09532 09533 09534 09535

M09530 M09531 M09532 M09533 M09534 M09535 M09550 M09551 M09552 M09553 M09554 M09555

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80279F0001

Coperchio 09550

09551 09552 09553 09554 09555

1SLC80280F0001

— Derivazione piana ad incrocio

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09570 09571 09572 09573 09574 09575

M09570 M09571 M09572 M09573 M09574 M09575 M09590 M09591 M09592 M09593 M09594 M09595

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80281F0001

Coperchio 09590

09591 09592 09593 09594 09595

1SLC80282F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 260-270

Powered by