Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO

141

— Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

09610 09611 09612 09613 09614 09615

M09610 M09611 M09612 M09613 M09614 M09615

100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1

1SLC80283F0001

Per la copertura usare coperchi rettilinei

— Deviazione in salita 90°

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09968 09969 09970 09971 09972 09973

M09968 M09969 M09970 M09971 M09972 M09973 M09927 M09928 M09929 M09930 M09931 M09932

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80284F0001

Coperchio 09927

09928 09929 09930 09931 09932

1SLC80285F0001

— Deviazione in discesa 90°

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09986 09987 09988 09989 09990 09991

M09986 M09987 M09988 M09989 M09990 M09991 M09948 M09949 M09950 M09951 M09952 M09953

100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80286F0001

Coperchio 09948

09949 09950 09951 09952 09953

1SLC80287F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 260-270

Powered by