Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO

143

— Raccordo di riduzione destra

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09730 09731 09732 09733 09734 09735 09736 09737 09738

M09730 M09731 M09732 M09733 M09734 M09735 M09736 M09737 M09738 M09750 M09751 M09752 M09753 M09754 M09755 M09756 M09757 M09758

200/100 300/100 300/200 400/200 400/300 500/300 500/400 600/400 600/500 200/100 300/100 300/200 400/200 400/300 500/300 500/400 600/400 600/500

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80292F0001

Coperchio 09750

09751 09752 09753 09754 09755 09756 09757 09758

1SLC80293F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 260-270

Powered by