SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
144
— Passerelle a traversini H 100
— Giunto meccanico - Comprende 2 piastrine complete di viti e dadi.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione Finitura Conf./Imb. - N. pezzi
09763 09764 09765
M09763 M09764 M09765
Giunto rettilineo
GAC GAC GAC
1/20 1/20 1/10
Giunto a snodo orizzontale
Giunto a snodo verticale
1SLC80294F0001
— Elementi di raccordo per riduzione sinistra e riduzioni destra
Codice ordine Codice ABB
Per riduzioni di (mm) Finitura
Confezione
09803 09804 09805
M09803 M09804 M09805
50
GAC GAC GAC
1 1 1
100 200
1SLC80295F0001
— Profilo separatore in metallo
Codice ordine Codice ABB
Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
M09901
09901
1500
GAC
9
1SLC80296F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook