CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
149
— Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
09620 09621 09622 09623 09624 09625
M09620 M09621 M09622 M09623 M09624 M09625
100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1
1SLC80283F0001
Per la copertura usare coperchi rettilinei
— Deviazione in salita 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 09974 09975 09976 09977 09978 09979
M09974 M09975 M09976 M09977 M09978 M09979 M09934 M09935 M09936 M09937 M09938 M09939
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80284F0001
Coperchio 09934
09935 09936 09937 09938 09939
1SLC80285F0001
— Deviazione in discesa 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 09992 09993 09994 09995 09996 09997
M09992 M09993 M09994 M09995 M09996 M09997 M09955 M09956 M09957 M09958 M09959 M09960
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80286F0001
Coperchio 09955
09956 09957 09958 09959 09960
1SLC80287F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook