Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

150

— Passerelle a traversini H 130

— Raccordo di riduzione concentrico

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09660 09661 09662 09663 09664 09665 09666 09667 09668

M09660 M09661 M09662 M09663 M09664 M09665 M09666 M09667 M09668 M09670 M09671 M09672 M09673 M09674 M09675 M09676 M09677 M09678

200/100 300/100 300/200 400/200 400/300 500/300 500/400 600/400 600/500 200/100 300/100 300/200 400/200 400/300 500/300 500/400 600/400 600/500

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80288F0001

Coperchio 09670

09671 09672 09673 09674 09675 09676 09677 09678

1SLC80289F0001

— Raccordo di riduzione sinistra

Codice ordine Codice ABB

Per passerella base (mm) Finitura

Confezione

Base 09700 09701 09702 09703 09704 09705 09706 09707 09708

M09700 M09701 M09702 M09703 M09704 M09705 M09706 M09707 M09708 M09710 M09711 M09712 M09713 M09714 M09715 M09716 M09717 M09718

200/100 300/100 300/200 400/200 400/300 500/300 500/400 600/400 600/500 200/100 300/100 300/200 400/200 400/300 500/300 500/400 600/400 600/500

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80290F0001

Coperchio 09710

09711 09712 09713 09714 09715 09716 09717 09718

1SLC80291F0001

GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 260-270

Powered by