CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
155
— Passerelle a fondo chiuso
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
06800 06801 06802 06803 06804 06805
M06800 M06801 M06802 M06803 M06804 M06805
100 200 300 400 500 600
3000 3000 3000 3000 3000 3000
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
3 3 3 3 3 3
1SLC80302F0001
— Passerelle a fondo forato
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
06824 06825 06826 06827 06828 06829
M06824 M06825 M06826 M06827 M06828 M06829
100 200 300 400 500 600
3000 3000 3000 3000 3000 3000
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
3 3 3 3 3 3
1SLC80303F0001
— Coperchio con aggancio a scatto
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
100 200 300 400 500 600
1500 1500 1500 1500 1500 1500
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
3 3 3 3 3 3
09430 09431 09432 09433 09434 09435
M09430 M09431 M09432 M09433 M09434 M09435
1SLC80274F0001
— Deviazione piana a 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06850 06851 06852 06853 06854 06855
M06850 M06851 M06852 M06853 M06854 M06855 M09470 M09471 M09472 M09473 M09474 M09475
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80275F0001
Coperchio 09470
09471 09472 09473 09474 09475
1SLC80276F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook