SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
156
— Passerelle a fondo chiuso e forato H 60
— Deviazione piana a 45°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06874 06875 06876 06877 06878 06879
M06874 M06875 M06876 M06877 M06878 M06879 M09510 M09511 M09512 M09513 M09514 M09515
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80306F0001
Coperchio 09510
09511 09512 09513 09514 09515
1SLC80307F0001
— Derivazione piana a “T”
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06896 06897 06898 06999 07000 07001
M06896 M06897 M06898 M06999 M07000 M07001 M09550 M09551 M09552 M09553 M09554 M09555
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80308F0001
Coperchio 09550
09551 09552 09553 09554 09555
1SLC80309F0001
— Derivazione piana ad incrocio
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 07021 07022 07023 07024 07025 07026
M07021 M07022 M07023 M07024 M07025 M07026 M09590 M09591 M09592 M09593 M09594 M09595
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80281F0001
Coperchio 09590
09591 09592 09593 09594 09595
1SLC80311F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook