CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
157
— Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
07046 07047 07048 07049 07050 07051
M07046 M07047 M07048 M07049 M07050 M07051
100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1
1SLC80312F0001
Per la copertura usare coperchi rettilinei
— Deviazione in salita 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06900 06901 06902 06903 06904 06905
M06900 M06901 M06902 M06903 M06904 M06905 M09920 M09921 M09922 M09923 M09924 M09925
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80313F0001
Coperchio 09920
09921 09922 09923 09924 09925
1SLC80314F0001
— Deviazione in salita 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06924 06925 06926 06927 06928 06929
M06924 M06925 M06926 M06927 M06928 M06929 M09941 M09942 M09943 M09944 M09945 M09946
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80286F0001
Coperchio 09941
09942 09943 09944 09945 09946
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione 1SLC80316F0001 Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook