Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO

161

— Squadretta e distanziale coperchio

Codice ordine Codice ABB

Descrizione Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

09903 09905

M09903 M09905

Distanziale per coperchio H 50 mm GAC

1/20 1/50

Squadretta di fissaggio per mensole - esterna

GAC

1SLC80297F0001

— Componenti di fissaggio

Codice ordine Codice ABB

Descrizione Finitura

Confezione

07848 07818

M07848 M07818

Vite a testa tonda M6x10 con dado

GAC GAC

100 100

Vite a testa esagonale M8x16 con dado

1SLC80298F0001

For fastening squares and spacers and for earth connections.

Dimensioni di ingombro pag. 260-270

Powered by