Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

162

— Canali industriali in metallo Passerelle a fondo chiuso e forato H 100

Caratteristiche tecniche • grado di protezione IP40 con il fondo chiuso e IP20 con il fondo forato (il grado di protezione si riferisce ai canali con coperchio montato) • esecuzione in lamiera d’acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 Norma CEI 7-6 e BS 729 • conformità alla Norma CEI EN 61537 • lunghezza standard 3 metri • altezza standard 100 mm

• spessore standard 1,2 mm e, a richiesta, disponibili anche gli spessori di 1,5 e 2 mm • resistenza agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici • notevole portata meccanica grazie alla particolare sagomatura del profilo • tutte le derivazioni e deviazioni hanno ampio raggio di curvatura (standard 300 mm) e, a richiesta, possibilità di disporre di raggi di curvatura diversi • facilità di montaggio, praticità e sicurezza • campo di applicazione: industriale

— Prodotti disponibili solo su ordinazione. Consultare la rete di vendita per maggiori informazioni

Powered by