SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
164
— Passerelle a fondo chiuso e forato H 100
— Deviazione piana a 45°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06882 06883 06884 06885 06886 06887
M06882 M06883 M06884 M06885 M06886 M06887 M09510 M09511 M09512 M09513 M09514 M09515
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80306F0001
Coperchio 09510
09511 09512 09513 09514 09515
1SLC80307F0001
— Derivazione piana a “T”
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 07005 07006 07007 07008 07009 07010
M07005 M07006 M07007 M07008 M07009 M07010 M09550 M09551 M09552 M09553 M09554 M09555
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80308F0001
Coperchio 09550
09551 09552 09553 09554 09555
1SLC80309F0001
— Derivazione piana ad incrocio
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 07030 07031 07032 07033 07034 07035
M07030 M07031 M07032 M07033 M07034 M07035 M09590 M09591 M09592 M09593 M09594 M09595
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80310F0001
Coperchio 09590
09591 09592 09593 09594 09595
1SLC80311F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook