CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
165
— Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
07055 07056 07057 07058 07059 07060
M07055 M07056 M07057 M07058 M07059 M07060
100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1
1SLC80312F0001
Per la copertura usare coperchi rettilinei
— Deviazione in salita 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06908 06909 06910 06911 06912 06913
M06908 M06909 M06910 M06911 M06912 M06913 M09927 M09928 M09929 M09930 M09931 M09932
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80313F0001
Coperchio 09927
09928 09929 09930 09931 09932
1SLC80314F0001
— Deviazione in discesa 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06932 06933 06934 06935 06936 06937
M06932 M06933 M06934 M06935 M06936 M06937 M09948 M09949 M09950 M09951 M09952 M09953
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80315F0001
Coperchio 09948
09949 09950 09951 09952 09953
1SLC80316F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook