CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
171
— Passerelle a fondo chiuso
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
06816 06817 06818 06819 06820 06821
M06816 M06817 M06818 M06819 M06820 M06821
100 200 300 400 500 600
3000 3000 3000 3000 3000 3000
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
3 3 3 3 3 3
1SLC80302F0001
— Passerelle a fondo forato
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
06838 06839 06840 06841 06842 06843
M06838 M06839 M06840 M06841 M06842 M06843
100 200 300 400 500 600
3000 3000 3000 3000 3000 3000
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
3 3 3 3 3 3
1SLC80303F0001
— Coperchio con aggancio a scatto
Codice ordine Codice ABB
Base passerella (mm) Lunghezza (mm) Finitura
Confezione
100 200 300 400 500 600
1500 1500 1500 1500 1500 1500
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
3 3 3 3 3 3
09430 09431 09432 09433 09434 09435
M09430 M09431 M09432 M09433 M09434 M09435
1SLC80274F0001
— Deviazione piana a 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06866 06867 06868 06869 06870 06871
M06866 M06867 M06868 M06869 M06870 M06871 M09470 M09471 M09472 M09473 M09474 M09475
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80304F0001
Coperchio 09470
09471 09472 09473 09474 09475
1SLC80305F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook