SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
172
— Passerelle a fondo chiuso e forato H 130
— Deviazione piana a 45°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06890 06891 06892 06893 06894 06895
M06890 M06891 M06892 M06893 M06894 M06895 M09510 M09511 M09512 M09513 M09514 M09515
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80306F0001
Coperchio 09510
09511 09512 09513 09514 09515
1SLC80307F0001
— Derivazione piana a “T”
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 07013 07014 07015 07016 07017 07018
M07013 M07014 M07015 M07016 M07017 M07018 M09550 M09551 M09552 M09553 M09554 M09555
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80308F0001
Coperchio 09550
09551 09552 09553 09554 09555
1SLC80309F0001
— Derivazione piana ad incrocio
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 07038 07039 07040 07041 07042 07043
M07038 M07039 M07040 M07041 M07042 M07043 M09590 M09591 M09592 M09593 M09594 M09595
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80310F0001
Coperchio 09590
09591 09592 09593 09594 09595
1SLC80311F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook