CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
173
— Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
07063 07064 07065 07066 07067 07068
M07063 M07064 M07065 M07066 M07067 M07068
100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1
1SLC80312F0001
Use straight covers for covering
— Deviazione in salita 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06916 06917 06918 06919 06920 06921
M06916 M06917 M06918 M06919 M06920 M06921 M09934 M09935 M09936 M09937 M09938 M09939
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80313F0001
Coperchio 09934
09935 09936 09937 09938 09939
1SLC80314F0001
— Deviazione in discesa 90°
Codice ordine Codice ABB
Per passerella base (mm) Finitura
Confezione
Base 06940 06941 06942 06943 06944 06945
M06940 M06941 M06942 M06943 M06944 M06945 M09955 M09956 M09957 M09958 M09959 M09960
100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1SLC80315F0001
Coperchio 09955
09956 09957 09958 09959 09960
1SLC80316F0001
GAC = Zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 260-270
Powered by FlippingBook