S I STEMI DI SOSPENS IONE PER CANAL I INDUSTR I AL I
179
— Mensola zincata - Si fissa direttamente a muro o su profilo a “C” art. 07 992, 07 993 e 08 861 tramite piastrina art. 07 995.
Base canale (mm)
Portata (N)
Conf./Imb. - N. pezzi
Codice ordine Codice ABB
Finitura
07901 07902 07903 07904 07905 07906 07907
M07901 M07902 M07903 M07904 M07905 M07906 M07907
75
Zincata sendzimir Zincata sendzimir Zincata sendzimir Zincata sendzimir Zincata sendzimir
600 600 600 650 650 900 1100 600 600 600 650 650 900 1100 600 600 600 650 650 900 1100
40 30 30 20 20 10 10 40 30 30 20 20 10 10 40 30 30 20 20 10 10
100 150 200 300
400 Zincata a caldo dopo la lavorazione 500 Zincata a caldo dopo la lavorazione
1SLC80326F0001
1SL7911A00 1SL7911A00 1SL7912A00 1SL7912A00 1SL7913A00 1SL7913A00 1SL7914A00 1SL7914A00 1SL7915A00 1SL7915A00 1SL7916A00 1SL7916A00 1SL7917A00 1SL7917A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
100 150 200 300 400 500
08801 08802 08803 08804 08805 08806 08807
M08801 M08802 M08803 M08804 M08805 M08806 M08807
75
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
100 150 200 300 400 500
1SLC80327F0001
N.B.: l’utilizzo della linguetta permette di posizionare il canale evitando il pericolo di caduta.
— Mensola a seggiola - Utilizzabile con profilo a “C” art. 07 992, 07 993 e 08 861.
Base canale (mm) 75/100/150
Portata (N)
Conf./Imb. - N. pezzi
Codice ordine Codice ABB
Finitura
07908 07909
M07908 M07909
Zincata sendzimir Zincata sendzimir Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
600 650 600 650 600 650
10 10 10 10 10 10
200/300
1SL7918A00 1SL7918A00 1SL7919A00 1SL7919A00
75/100/150
200/300
08811 08812
M08811 M08812
75/100/150
Blu elettrico Blu elettrico
200/300
1SLC80328F0001
Dimensioni di ingombro pag. 265
Powered by FlippingBook