Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

180

— Elementi di sospensione

— Mensola leggera stampata (zincatura tipo sendzimir) - Utilizzabile con profilo art. 07960.

Codice ordine Codice ABB

Base canale (mm)

Finitura Portata (N) Conf./Imb. - N. pezzi

07671 07672 07673 07674 07675 07676 07677

M07671 M07672 M07673 M07674 M07675 M07676 M07677

75

Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato

1000 1000

10 10 10 10 10

100 150 200 300 400 500

750 600 450 400 300

1SLC80329F0001

5 5

1SL7681A00 1SL7681A00 1SL7682A00 1SL7682A00 1SL7683A00 1SL7683A00 1SL7684A00 1SL7684A00 1SL7685A00 1SL7685A00 1SL7686A00 1SL7686A00 1SL7687A00 1SL7687A00

75

Grigio RAL 7035

1000 1000

10 10 10 10 10

100 Grigio RAL 7035 150 Grigio RAL 7035 200 Grigio RAL 7035 300 Grigio RAL 7035 400 Grigio RAL 7035 500 Grigio RAL 7035

750 600 450 400 300

5 5

08881 08882 08883 08884 08885 08886 08887

M08881 M08882 M08883 M08884 M08885 M08886 M08887

75

Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico

1000 1000

10 10 10 10 10

100 150 200 300 400 500

750 600 450 400 300

5 5

— Mensola pesante zincata a caldo dopo la lavorazion - Utilizzabile direttamente a muro o con profilo art. 07 956 e viti ad ancora art. 07851.

Codice ordine Codice ABB

Base canale (mm)

Finitura Portata (N) Conf./Imb. - N. pezzi

07785 07786 07787 07788 07789 07790

M07785 M07786 M07787 M07788 M07789 M07790

75/100/150

GAC GAC GAC GAC GAC GAC

1800 1800 1800 2000 2000 2000

30 20 20 10 10 10

200 300 400 500 600

1SLC80330F0001

— Mensola profilo Alfen zincata a caldo dopo la lavorazione - Utilizzabile con profilo art. 07 956 e viti ad ancora art. 07851.

Codice ordine Codice ABB

Base canale (mm)

Finitura Portata (N) Conf./Imb. - N. pezzi

09770 09771 09772 09773 09774* 09775* 09776* 09777* 09778* 09779*

M09770 M09771 M09772 M09773 M09774* M09775* M09776* M09777* M09778* M09779*

150 250 350 450 550 650 750 850 950

GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC GAC

2000 1700 1500 1300 2500 2200 2500 2400 2300 2200

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1SLC80331F0001

1050

* Mensola rinforzata GAC =Zincato a caldo dopo la lavorazione

Dimensioni di ingombro pag. 265-266

Powered by