SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
182
— Elementi di sospensione
— Traversa con collare stringitubo ø 22 mm
Codice ordine Codice ABB
Base canale (mm)
Finitura Conf./Imb. - N. pezzi
07921 07922 07923 07924 07925
M07921 M07922 M07923 M07924 M07925
75
Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato
40 30 30 20 20 40 30 30 20 20 40 30 30 20 20
100 150 200 300
1SL7931A00 1SL7931A00 1SL7932A00 1SL7932A00 1SL7933A00 1SL7933A00 1SL7934A00 1SL7934A00 1SL7935A00 1SL7935A00
75
Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035
100 150 200 300
1SLC80334F0001
08821 08822 08823 08824 08825
M08821 M08822 M08823 M08824 M08825
75
Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico
100 150 200 300
— Piastra con collare stringitubo ø 22 mm - Adatta per sospensioni a soffitto o per derivazione di utenza.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Finitura Conf./Imb. - N. pezzi
07978
M07978
Per tubo ø 22 mm Per tubo ø 22 mm Per tubo ø 22 mm
Zincato
40 40 40
1SL7979A00 1SL7979A00
grigio RAL 7035
08854
M08854
Blu elettrico
1SLC80335F0001
— Tubo ø 22 mm - Per sospensione o derivazione di utenza; barre da 3 m.
Codice ordine Codice ABB
Descrizione
Finitura Conf./Imb. - N. pezzi
07982
M07982
Per tubo ø 22 mm Per tubo ø 22 mm Per tubo ø 22 mm
Zincato
10 barre 10 barre 10 barre
1SL7983A00 1SL7983A00
grigio RAL 7035
08862
M08862
Blu elettrico
1SLC80336F0001
Dimensioni di ingombro pag. 266-267
Powered by FlippingBook