Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

S I STEMI DI SOSPENS IONE PER CANAL I INDUSTR I AL I

181

— Traversa per fissaggio a soffitto

Codice ordine Codice ABB

Base canale (mm)

Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

07941 07942 07943 07944 07945

M07941 M07942 M07943 M07944 M07945

75

Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato

40 30 30 20 20 40 30 30 20 20 40 30 30 20 20

100 150 200 300

1SL7951A00 1SL7951A00 1SL7952A00 1SL7952A00 1SL7953A00 1SL7953A00 1SL7954A00 1SL7954A00 1SL7955A00 1SL7955A00

75

Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035

100 150 200 300

1SLC80332F0001

08831 08832 08833 08834 08835

M08831 M08832 M08833 M08834 M08835

75

Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico

100 150 200 300

— Sostegno per sospensione

Codice ordine Codice ABB

Base canale (mm)

Finitura Conf./Imb. - N. pezzi

07961 07962 07963 07964 07965

M07961 M07962 M07963 M07964 M07965

75

Zincato Zincato Zincato Zincato Zincato

40 30 30 20 20 40 30 30 20 20 40 30 30 20 20

100 150 200 300

1SL7971A00 1SL7971A00 1SL7972A00 1SL7972A00 1SL7973A00 1SL7973A00 1SL7974A00 1SL7974A00 1SL7975A00 1SL7975A00

75

Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035 Grigio RAL 7035

100 150 200 300

1SLC80333F0001

08841 08842 08843 08844 08845

M08841 M08842 M08843 M08844 M08845

75

Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico Blu elettrico

100 150 200 300

Dimensioni di ingombro pag. 266

Powered by