Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO

236

End cap and flat joint for cover — Dimensioni di ingombro Canali per installazione a battiscopa e cornice End cap and flat joint for cover

End cap and flat joint for cover

A

B

A

B

drawing A A A B B A

42 062 - 02 063 - 02 064 42 065 - 02 066 - 02 067 42 068 - 02 069 - 02 070 42 072 - 02 073 - 02 074 42 075 - 02 076 - 02 077 article B

— Testata di chiusura e giunto piano per coperchio

42 062 - 02 063 - 02 064 42 065 - 02 066 - 02 067 42 068 - 02 069 - 02 070 42 072 - 02 073 - 02 074 42 075 - 02 076 - 02 077 article

Disegno drawing A A A B B

Codice ordine

A A A B

42062 - 02063 - 02064 42065 - 02066 - 02067 42068 - 02069 - 02070 42072 - 02073 - 02074

B 42075 - 02076 - 02077 Trunking sections and number of cables that can be inserted Trunking sections and number of cables that can be inserted

Skirting and dado trunkings 42 062 - 02 063 - 02 064 42 065 - 02 066 - 02 067 42 068 - 02 069 - 02 070 42 072 - 02 073 - 02 074 42 075 - 02 076 - 02 077 article

drawing A A A B B

Max. number of H07V-K unipolar wires with reduction coefficient = 50% under CEI 64-8

Skirting and dado trunkings

Max. number of H07V-K unipolar wires with reduction coefficient = 50% under CEI 64-8

Max. compatible H07V-K cable for the system sec.mm 2

Geometric section f compart. cm 2

Max. compatible H07V-K cable for the system sec.mm 2

Geometric section of compart. cm 2 4,33 3,01 1,90 Sez. 1.5 mm 2

Section 1,5 mm 2

Section 2,5 mm 2

Section 4 mm 2

Section 6 mm 2

Section 1,5 mm 2

Section 2,5 mm 2

Section 4 mm 2

Section 6 mm 2

— Sezioni canali e quantità di cavi inseribili A Compartments A Compartments

10 10 10

11 7 5

14 10 6

16 11 7

20 14 9

4,33 3,01 1,90

A B C

B C

10 10 10

11 7 5

14 10 6

16 11 7

20 14 9

A B C

Numero max conduttori unipolari H070-K con coefficiente di riduzione = 50% secondo CEI 64-8

B C

Trunking sections and number of cables that can be inserted

Max. compatible H07V-K cable for the system sec.mm 2 Cavo H070V-K max compatibile per il sistema mm 2 10 10

Sezione trasversale utilizzabile per i cavi (mm 2 )

Sezione geometrica scomparti cm 2

Sez. 2.5 mm 2

Sez. 4 mm 2

Sez. 6 mm 2

Canale battiscopa/cornice Scomparti

Skirting and dado trunkings

Max. number of H07V-K unipolar wires with reduction coefficient = 50% under CEI 64-8

Geometric section of compart. cm 2 4.33 3.01

A B C

20

16

14

11

462

Section 1,5 mm 2 14

Section 2,5 mm 2 11

Section 4 mm 2 10

Section 6 mm 2 7

Compartments

A

1.90

9

7

6

5

10

10 10 10

11 7 5

14 10 6

16 11 7

20 14 9

4,33 3,01 1,90

A B C

B C

Powered by