SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
68
— Canali per installazione a battiscopa e cornice
— Deviazione interna
Codice ordine Codice ABB
IMQ
Descrizione
Colore Bianco Ardesia Marrone
Conf./Imballo - N. pezzi
• • • • • • • • •
42042 02043 02044 02046 02047 02048 02049 02050 02051
M420420000 M020430000 M020440000 M020460000 M020470000 M020480000 M020490000 M020500000 M020510000
Cornice regolabile Cornice regolabile Cornice regolabile
1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60
Cornice fissa Cornice fissa
Bianco
Ardesia
Cornice fissa
Marrone
Battiscopa fissa Battiscopa fissa Battiscopa fissa
Bianco
1SLC80119F0001
Ardesia
Marrone
— Deviazione esterna
Codice ordine Codice ABB
IMQ
Descrizione
Colore Bianco Ardesia Marrone
Conf./Imballo - N. pezzi
• • • • • • • • •
42052 02053 02054 02056 02057 02058 02059 02060 02061
M420520000 M020530000 M020540000 M020560000 M020570000 M020580000 M020590000 M020600000 M020610000
Cornice regolabile Cornice regolabile Cornice regolabile
1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60
Cornice fissa Cornice fissa Cornice fissa
Bianco
Ardesia
Marrone
1SLC80120F0001
Battiscopa fissa Battiscopa fissa Battiscopa fissa
Bianco
Ardesia
Marrone
— Copriscomparto - Si fissa a scatto su apposite sedi previste sulla base battiscopa. Facilita l’inserimento ed il trattenimento dei cavi all’interno degli scomparti. Colore rosso RAL 3000. Lunghezza standard 1 m.
Codice ordine Codice ABB
IMQ
Descrizione
Colore
Conf./Imballo - N. pezzi
02018
M020180000
•
metri 100
1SLC80121F0001
— Scatola portafrutti
Codice ordine Codice ABB Scatola per 2 frutti (o griffe) 42096 M420960000
IMQ
Descrizione
Colore
Conf./Imballo - N. pezzi
• • • • • • • • •
Inter. 60/67 mm Inter. 60/67 mm Inter. 60/67 mm
Bianco
1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/20 1/20 1/20
Ardesia
02097 02098
M020970000 M020980000
Marrone
Scatola per 3 frutti 42092
Inter. 83,5 mm Inter. 83,5 mm Inter. 83,5 mm
Bianco
M420920000 M020930000 M020940000 M418300000 M018320000 M018330000
Ardesia
02093 02094
Marrone
1SLC80120F0001
Scatola per 4 frutti 41830
Inter. 108 mm Inter. 108 mm Inter. 108 mm
Bianco
Ardesia
01832 01833
Marrone
Dimensioni di ingombro pag. 233-236
Powered by FlippingBook