CANAL I PER INSTALL AZIONE A BATT I SCOPA , CORNI CE E SU PAV IMENTO
69
— Torretta portafrutti
Codice ordine Codice ABB
IMQ
Descrizione
Colore Conf./Imballo - N. pezzi
Torretta per 3 frutti per canale in posizione verticale (cornice) 42102 M421020000 • Inter. 83,5 mm
Bianco
1/20 1/20 1/20
• •
Inter. 83,5 mm Inter. 83,5 mm
Ardesia
02103 02104
M021030000 M021040000
Marrone
Torretta per 3 frutti per canale in posizione orizzontale (cornice/battiscopa) 42105 M421050000 • Inter. 83,5 mm
Bianco
1/14 1/14 1/14
• •
Inter. 83,5 mm Inter. 83,5 mm
Ardesia
02109 02110
M021090000 M021100000
1SLC80123F0001
Marrone
Torretta per 2 frutti (o griffe) 42106 M421060000
• • •
Inter. 60/67 mm Inter. 60/67 mm Inter. 60/67 mm
Bianco
1/20 1/20 1/20
Ardesia
02107 02108
M021070000 M021080000
Marrone
— Torretta portafrutti (standard francese) - Per 1/2 apparecchi di tipo Galion e Mosaic.
Codice ordine Codice ABB Apparecchio Moduli
Montaggio Colore Conf./Imballo - N. pezzi
42600 42601 42606
M426000000 M426010000 M426060000
Galion Galion Mosaic
1 1
Orizzontale Bianco
1/16 1/16 1/16
Verticale Bianco
2 Orizzontale/Verticale Bianco
1SLC80123F0001
— Torretta portafrutti (standard spagnolo) - Per 2 apparecchi di tipo Stylo e Simon.
Codice ordine Codice ABB Apparecchio Moduli
Montaggio Colore Conf./Imballo - N. pezzi
42605 42607
M426050000 M426070000
Stylo
2 Orizzontale/Verticale Bianco 2 Orizzontale/Verticale Bianco
1/16 1/16
Simon
FLCP9141
— Coperchio interasse 83,5 mm - Fissaggio con 2 viti su scatola o torretta.
Codice ordine Codice ABB
IMQ
Descrizione Colore Conf./Imballo - N. pezzi
42112 00059
M421120000 M000590000
• •
Presa telefonica
Bianco Bianco
20 20
Cieco
1SLC80125F0001
Dimensioni di ingombro pag. 233-236
Powered by FlippingBook