SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
88
— Passerelle in filo d’acciaio
— Passerelle in filo d’acciaio H 75 mm
Codice ordine Codice ABB 1SL9860A00 1SL9860A00 1SL9861A00 1SL9861A00 1SL9862A00 1SL9862A00 1SL9863A00 1SL9863A00 1SL9864A00 1SL9864A00 1SL9865A00 1SL9865A00 1SL9866A00 1SL9866A00 1SL9868A00 1SL9868A00 1SL9869A00 1SL9869A00 1SL9870A00 1SL9870A00 1SL9871A00 1SL9871A00 1SL9872A00 1SL9872A00 1SL9873A00 1SL9873A00 1SL9874A00 1SL9874A00
Descrizione Finitura Confezione
Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 150 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 500 x H 75 x L 3000 mm
V V V V V V V
24 24 12 12
6 6 6
1SLC810009F0001
Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 150 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 500 x H 75 x L 3000 mm GAC
24 24 12 12 12 12 12 24 24 12 12 12 12 12
PF75X75EZ
7TFP000000R2205
Elemento rettilineo B 75 x H 75 x L 3000 mm
EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ
PF75X100EZ 7TFP000000R2199 Elemento rettilineo B 100 x H 75 x L 3000 mm
PF75X150EZ 7TFP000000R2961
Passerella a filo B 150 x H 75 x L 3000 mm
PF75X200EZ 7TFP000000R2201 Elemento rettilineo B 200 x H 75 x L 3000 mm PF75X300EZ 7TFP000000R2202 Elemento rettilineo B 300 x H 75 x L 3000 mm PF75X400EZ 7TFP000000R2203 Elemento rettilineo B 400 x H 75 x L 3000 mm
PF75X500EZ 7TFP000000R2962
Passerella a filo B 500 x H 75 x L 3000 mm
— Passerelle in filo d’acciaio H 100 mm
Codice ordine Codice ABB 1SL9917A00 1SL9917A00 1SL9918A00 1SL9918A00 1SL9919A00 1SL9919A00 1SL9920A00 1SL9920A00 1SL9921A00 1SL9921A00 1SL9922A00 1SL9922A00 1SL9923A00 1SL9923A00 1SL9924A00 1SL9924A00 1SL9925A00 1SL9925A00 1SL9926A00 1SL9926A00 1SL9927A00 1SL9927A00 1SL9928A00 1SL9928A00
Descrizione Finitura Confezione
Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm
V V V V V V
24 24 24 12 12
6
1SLC810009F0001
Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm GAC Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm GAC
24 24 12 12 12 12 24 24 24 12 12
PF100X100EZ 7TFP000000R2182 Elemento rettilineo B 100 x H 100 x L 3000 mm PF100X150EZ 7TFP000000R2183 Elemento rettilineo B 150 x H 100 x L 3000 mm PF100X200EZ 7TFP000000R2184 Elemento rettilineo B 200 x H 100 x L 3000 mm PF100X300EZ 7TFP000000R2185 Elemento rettilineo B 300 x H 100 x L 3000 mm PF100X400EZ 7TFP000000R2186 Elemento rettilineo B 400 x H 100 x L 3000 mm PF100X500EZ 7TFP000000R2181 Elemento rettilineo B 500 x H 100 x L 3000 mm
EZ EZ EZ EZ EZ EZ
12
V = verniciato GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione EZ = elettrozincatura
Dimensioni di ingombro pag. 243-244
Powered by FlippingBook