CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
89
— Coperchi
Codice ordine Codice ABB
Descrizione Finitura
Confezione
07241 07242 07243 07244 07245 07246 07247 09430 09431 09432 09433 09434 09435
M07241 M07242 M07243 M07244 M07245 M07246 M07247 M09430 M09431 M09432 M09433 M09434 M09435
Coperchio rettilineo B 75 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 100 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 150 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 200 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 300 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 400 x L 3000 mm Coperchio rettilineo B 500 x L 3000 mm
Z Z Z Z Z Z Z
48 48 48 36 36 30 24
FLCM9114
3 3 3 3 3 3
Coperchio rettilineo B 100 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 200 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 300 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 400 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 500 x L 1500 mm GAC Coperchio rettilineo B 600 x L 1500 mm GAC
— Profili separatori rettilinei
Codice ordine Codice ABB
Descrizione Finitura Confezione
1SL9904A00 1SL9904A00 Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 35 mm
Z Z Z Z
20 20 20 20 20 20 20 20
06652 07855
M06652 M07855
Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 50 mm Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 75 mm
M078550002 M078550002 Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 100 mm
1SL9876A00 1SL9876A00 Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 35 mm GAC 1SL9877A00 1SL9877A00 Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 50 mm GAC 1SL9878A00 1SL9878A00 Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 75 mm GAC 1SL9878A01 1SL9878A01 Profilo separatore L 2000 mm per passerelle H 100 mm GAC
FLCM9128
Z =Sendzimir GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione
Powered by FlippingBook