CANAL I INDUSTR I AL I IN METALLO
91
— Accessori per mensole
Codice ordine Codice ABB 1SL9893A00 1SL9893A00
Descrizione Finitura
Confezione
Elemento di fissaggio per mensola completo di viti Elemento di fissaggio per mensola ad aggancio rapido
EZ
10
1SL9894A00 1SL9894A00
2
Plastica
1SL9893A00
1SL9894A00
— Traverse per fissaggio a pavimento/parete/soffitto
Codice ordine Codice ABB 1SL9910A00 1SL9910A00 1SL9911A00 1SL9911A00 1SL9912A00 1SL9912A00 1SL9913A00 1SL9913A00 1SL9914A00 1SL9914A00 1SL9915A00 1SL9915A00 1SL9916A00 1SL9916A00
Descrizione Finitura
Confezione
Traversa L 150 mm per passerelle B 75-100 mm Traversa L 200 mm per passerelle B 150 mm Traversa L 250 mm per passerelle B 200 mm Traversa L 350 mm per passerelle B 300 mm Traversa L 450 mm per passerelle B 400 mm Traversa L 550 mm per passerelle B 500 mm
Z Z Z Z Z Z Z
10 10 10 10 10 10 10
FLCM9148d
Traversa L 650 mm
— Accessori
Codice ordine Codice ABB 1SL9890A00 1SL9890A00 1SL9891A00 1SL9891A00 1SL9892A00 1SL9892A00 1SL9902A00 1SL9902A00 1SL9903A00 1SL9903A00
Descrizione Finitura
Confezione
Scivolo per l’uscita dei cavi
Z Z Z
1 1 1 1
Supporto per scatole di derivazione
Supporto per tubi corrugati
1SLC810018F0001
Cesoia
–
Targhetta identificativa Plastica
10
1SLC810019F0001
1SLC810020F0001
1SLC810024F0001
1SLC810024F0001
Z = = sendzimir EZ = elettrozincatura
Powered by FlippingBook