SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN PLASTICA E METALLO
90
— Passerelle in filo d’acciaio
— Giunti
Codice ordine 1SL9879A00 1SL9880A00 1SL9881A00 1SL9882A00 1SL9883A00 1SL9884A00 1SL9888A00
Codice ABB 1SL9879A00 1SL9880A00 1SL9881A00 1SL9882A00 1SL9883A00 1SL9884A00 1SL9888A00
Descrizione Finitura Confezione
Giunto universale completo di viti
EZ
10
Giunto lineare
Z Z Z Z
2 2 2 2
1SL9879A00
Giunto per curve completo di viti Giunto a “T” per passerelle B 75 mm
Piastrina per sospensioni
1SL9880A00
Piastrina di unione completa di viti
EZ
10
Giunto adattatore H 50 mm per raccordo con canali in sendzimir H 50 mm completo di viti Giunto adattatore H 75 mm per raccordo con canali in sendzimir H 75 mm completo di viti
Z
2
1SL9889A00
1SL9889A00
Z
2
1SL9881A00
7TFP000000R5021 7TFP000000R5021 7TFP000000R5022 7TFP000000R5022
Connettore di terra passerella a filo
Z
10 10
Clip per coperchio GAC su filo
GAC
1SL9882A00
1SL9883A00
1SL9884A00
1SL9888A00 -1SL9889A0000ABB
Z = sendzimir EZ = elettrozincatura GAC = zincato a caldo dopo la lavorazione
Dimensioni di ingombro pag. 245
Powered by FlippingBook